意法半导体的电池燃料计IC可以安装在电池组或手持式器件内,集成了监控电池电压、电流和温度所需的功能。利用内置式库仑计数器,这些燃料计IC能够计算电池电荷,并以16位的分辨率储存数据以方便系统控制器恢复数据。可以通过行业标准I²C接口进行访问,从而让控制器能够以图形的方式准确表示电池剩余工作时间。

电池监测燃料计IC具有外形小巧、测量精度高和功耗极低的特点,为手机、多媒体播放器、数码相机和其它空间受限便携式设备延长了电池运行时间和寿命。

京ICP备14016349号-2

×