意法半导体提供大量高性能升压开关稳压器,带有同步与异步开关及电荷泵IC。 其他特性包括电流极低的微功率操作、高效率、小尺寸、可调或可同步开关频率和面向LED驱动的电流发生器。

ST8R00是一款具有输出电流截止功能的升压DC-DC转换器。 该升压转换器特别适于用在设计者严格限制PCB面积和成本的情况下。 在蓝光播放器/录像机、膝上型电脑和游戏机等要求严格的应用中,ST8R00大幅降低了PCB面积和生产成本,而不会牺牲性能。

edesign_widget_sc356

0  

eDesignSuite

SMPS

Input
Output

Output Power:

×
工具与软件 资源 支持和社区


京ICP备14016349号-2

×