半桥驱动器解决方案涵盖了各种拓扑,能够有效驱动CFL和TL灯。

L6585DE单芯片解决方案集成了PFC和镇流器控制器,极大地缩短了设计时间,降低了设计复杂性,削减了成本,并为要求最严格的应用提供了灵活的解决方案。

L6520/1控制器可以驱动MOSFET,也可以驱动较便宜的双极电源开关,因此可以实现高可靠性、低成本解决方案。 该解决方案嵌入了数字控制内核,集成了所有功能和保护特性,提供了准确的可编程预热功能,从而延长了灯的寿命。

×
工具与软件 资源 支持和社区
精选 产品



京ICP备14016349号-2

×