STLUXTM 开启您的创造之门

STLUXTM 数字控制器是世界上首个专业应用于照明场合的可编程控制器系列产品。.

创新的SMED(状态机事件驱动)数字技术和集成微控制器使得STLUXTM 非常易于进行编程操作,并且用途广泛。它可以用针对特定应用的算法进行配置,进而优化整体系统效率,实现高性能、高性价比的照明设计。

SMED是一种由内部或外部事件触发的硬件状态机。例如,在电源应用中,当它检测到过流或短路状态时,SMED会关闭调节回路并自动切断电路,从而保护电路安全。由于SMED完全是在硬件内实现的,所以它们能够保证事件反应时间比标准中断驱动微处理器的短。

该系列的第一款产品STLUX385A还集成了DALI(数字寻址照明接口),便于远程控制和监视。

特性和优势

  • 6路SMED控制的PWM,实现任何功率转换级的完全控制
  • 集成DALI,具备控制、通信和监视功能
  • 集成数字内核,使STLUX 易于使用和编程
  • 全新的负载定制算法,确保高效率
  • 具有故障监视器,提高可靠性
  • 与分布式解决方案相比,它是节省空间的单芯片解决方案

基于STLUX385A数字控制器的100W LED照明解决方案

数字控制是智能路灯、工矿灯等大功率应用效率最大化的关键。

STEVAL-ILL066V1解决方案内,STLUX385A控制器负责处理初级侧稳压功率转换级以及所有的通信链路。

功率转换级由一个PFC稳压器组成,稳压器后面是一个零压开关(ZVS)LC谐振级。

高精度调光功能采用初级侧稳压(PSR)控制技术。

LED效率在所有调光阶段均保持高水平,且该解决方案可在满载情况下达到92%的效率,同时静态功耗可以做到很低 (<200 mW)。

演示板提供全部重要的通信接口,例如,DALI(Digital Addressable Lighting Interface,数字寻址照明接口)、隔离0-10和UART,所有的通信功能由STLUX385A管理。STLUX385A的连接灵活性极高,方便电路板连接其它接口,例如Wi-Fi、电力线通信调制解调器、Bluetooth®和ZigBee®。

×

京ICP备14016349号-2

×