这些器件具有非常可靠且稳定的操作性能,适于通用消费类、SMPS和工业应用。 它们为线性电源管理设计提供了最高的耐用性和最多的功能。

它们提供:
  • 输入电压:高达40 V
  • 最高电流:高达5 A
  • 固定和可调输出电压:≥ 1.2 V
  • 典型压降范围:1.1 ~ 1.7 V
提供的封装(微功率到大功率)选项包括SOT-89、TO-92、SO-8、DPAK、D2PAK、TO-220、TO-220FP和TO-3。
资源 支持和社区



京ICP备14016349号-2

×