STDRIVE IGBT和MOSFET驱动器系列产品是离散功率MOSFET和IGBT以及任何开关模式功率转换器中数字(微控制器、DSP和FPG)或模拟控制器必备的配套工具,包括大量不同的配置和性能选项。

借助适用于低压或高压(高达600 V)应用的单桥、半桥和多通道驱动器等产品,意法半导体还提供磁隔离驱动器,以满足安全和功能性要求:总有一款STDRIVE最适合您的开关模式功率转换器。 

在很多情况下,意法半导体驱动器中的一些功能在很多应用(例如,保护比较器和运算放大器)中虽是辅助功能但却必不可少,能够简化转换器设计并最大限度地减少元件数量和降低成本。

STDRIVE STSPIN配备大量评估硬件和软件以及技术文档工具箱,可以帮助电机和运动控制系统的设计者,节约设计时间,以最大限度地缩短(终端产品)上市周期。

京ICP备14016349号-2

×