以太网供电(PoE)是一项广泛用于通过RJ-45电缆传送数据和电力的技术。 意法半导体在用电设备(PD)端提供了PoE应用解决方案,符合最新的IEEE 802.3at规范(亦即PoE+)和 以前的IEEE 802.3af(PoE)规范的要求。

PM880x系列集成了PoE接口和电流模式脉宽调制(PWM)控制器,有助于显著简化所有用电设备电源部分的设计。 PoE接口具有通信标准规定的所有功能,包括检测、分类、欠压锁闭(UVLO)和起动电流限制。
 

×
工具与软件 资源 支持和社区
精选 产品



京ICP备14016349号-2

×