ST广泛的保护设备产品线支持所有工业需求,如:
- EOS 8/20µs和EOS 10/1000µs浪涌保护
- ESD保护
- 雷击浪涌保护
- 汽车保护
- 限流器
我们的保护器件通过了所有认证,达到或者超过了与面向要求苛刻的汽车、计算机、消费类、工业和电信市场的电子电路板相关的国际电气危害保护标准。
我们顶级技术的一些例子包括:
- 防止雷击浪涌的高电流撬棒保护(具有TVS撬棒二极管和IC,或者Trisils™)
- 防止功率浪涌的高效箝位保护和ESD保护(具有TVS箝位二极管和阵列,或者Transils™)
- 额外为特定应用的保护,包括串联电流限制器、热关断、CMOS与SPI接口。
标准和高级创新封装(流越型µDFN、WLCSP和PowerQFN),能够节约板空间,从而改善布局选项。
ST现在提供在线ESD设计工具: TVS智能选择器和 ESD-SIM模拟器。
下载ESD模拟器 ‘入门’ 指南。
立刻获得正确的ESD保护器件建议
通过我们的TVS智能选择器
评估您的电路保护和信号完整性
通过我们的ESD-SIM模拟器设计工具
CLT01-38SQ7 for high speed digital inputs
8-input termination housed in QFN-48L
8-input current limiter SCLT3-8BQ7
Digital filter integrated solution in QFN-48L
6 complete protection and filtering solutions
For USB Type-C cables and connectors
All rights reserved © 2018 STMicroelectronics
使用条款 |
Sales Terms & Conditions |
保密协议 |
联系方式