意法半导体’的汽车级保护器件系列满足汽车的所有标准需要,包括:

  • ESD保护
  • 负载突降保护
  • 电源轨瞬态电压抑制器(TVS)保护

因此,意法半导体’的TVS箝位二极管或Transil™设计用于保护灵敏的汽车电路免遭过压浪涌(见ISO 7637-2)和静电放电(见IEC 61000-4-2和ISO 10605)的损害。

我们提供了大量器件,满足了汽车应用内所有保护插座的需求,从信息娱乐、导航、通信、音频和视频到电池充电系统、智能接线盒和继电器与电力线保护。

支持标准汽车总线接口,满足需要CANbus、LINbus和FLEXray的应用的需求。
 

京ICP备14016349号-2

×