意法半导体’的雷击浪涌保护器件以分立或集成式解决方案的形式提供,符合全世界知名电信标准的要求:

  • 美洲地区的Telcordia GR-1089内核和TIA-968-A(以前的FCC第68部分)
  • 美洲以外的各个地区的ITU-T K系列
  • 中国的YDT系列,其基于ITU-T K标准

意法半导体’的电源浪涌和过流保护器包括过压保护二极管和IC或Trisils™,为通用和专用电信设备带来了高抗扰性和高可靠性,适于双绞线、CO/CP、机顶盒、网关、线卡、T1/E1、以太网、EPON、GPON、XDSL调制解调器和雷击浪涌可能会造成损害的语音频带保护。

此外,还提供多种封装选项,为设计者带来了高灵活性,同时提高了应用可靠性。
 

Lightning surge protection portfolio

京ICP备14016349号-2

×