意法半导体'DSL线路保护器件可以保护DSL网关和DSLAM应用的xDSL线路驱动器免遭全球电信标准定义的浪涌的损害,例如ITU-T K20/K21/K44和Telcordia GR-1089。
意法半导体’DSL线路保护器件具有以下特性:
意法半导体'DSL线路保护器件的优势在于它们与所有DSL数据速率兼容,符合浪涌标准的要求,并且能够提供有效保护。
All rights reserved © 2018 STMicroelectronics
使用条款 |
Sales Terms & Conditions |
保密协议 |
联系方式