意法半导体的智能复位 IC扩展了现有按钮的功能,这样用户通过同时长按1个或2个按钮就可以重置被冻结的器件。 这些器件具有几种有用特性,例如:

  • 无需专用复位按钮,–使用现有按钮或者按钮组合即可实现
  • 5~10秒的可定制输入延迟时间,保证意外的短激活按钮不会让系统复位
  • 选择单个或者2个同时按钮来发送复位信号
  • 支持电池不可拆卸的应用
  • 采用超小型封装(DFN和UDFN),能够将对板尺寸的影响降至最低水平 

×
资源 支持和社区
精选 产品

京ICP备14016349号-2

×