ST安全型微控制器和安全型完整解决方案在快速发展的互联数字世界中,保护了您的隐私,确保您能放心使用。

从SIM、银行卡、ID等传统智能卡,到安全的移动交易、物联网等最新领域,ST都能够提供正确的解决方案,包括硬件安全型微控制器或完整解决方案

意法半导体的安全MCU经过最新安全标准认证(通用准则EAL6+、EMVCo、CuP),涵盖了接触式和非接触式通信的完整范围接口,包括ISO/IEC 7816、ISO/IEC 14443 A类 & B类、NFC、USB、SPI和I²C。

ST提供了完整的解决方案,其范围从安全MCU中嵌入式的安全操作系统,到全功能和定制化的服务,这为没有安全系统经验的客户提供了能够无缝集成的安全特性。

 

STSAFE-A1SX secure connection to the Sigfox LPWAN IoT network

ST introduces the new STSAFE-A1SX secure element providing activation and secure connection to the SIGFOX LPWAN IoT network.

Part of the STSAFE family,  this tiny and cost–effective secure IC solution is based on a tamper-resistant common criteria EAL5+ certified technology that ensures the integrity and confidentiality of transmissions to and from the IoT device over the SIGFOX network.

京ICP备14016349号-2

×