意法半导体推出一系列面向交通运输应用的非接触式、双接口安全微控制器。它们基于意法半导体的增强型8/16位CPU内核,提供了多种存储器容量、加密算法和接口选项,包括ISO 14443 A、B和B‘类协议。

除了DES和AES加密协处理器以外,ST23系列还带有Nescrypt公共密钥协处理器(包括RSA和ECC算法)和可选Neslib认证密码库。

产品通过了EMVCo和Common Criteria EAL5+/EAL6+级认证。

此外,意法半导体推出了基于安全微控制器IC的CD21-Rev3解决方案,通过了所有相关标准认证:EMV®全球标准以及EAL5+ Common Criteria安全认证。它还符合业界公认的ISO/IEC 14443和ISO/IEC 7816智能卡标准以及EMVCo Level 1射频接口规范。

支持和社区

京ICP备14016349号-2

×