意法半导体'的ACS™和ACST器件采用可靠的创新型ASD(专用器件)技术,是专门面向家电和工业控制应用的特殊开关。

在保持极高关断能力的同时,逻辑电平器件可利用微控制器直接驱动。

由于具有能够应对随机瞬态事件的过压保护,因此无需外部MOV保护,并且达到了IEC 61000-4-4和4-5标准规定的安全水平。

AC Switches portfolio with ACS and ACST series

京ICP备14016349号-2

×