在给定系统环境为简单的栅极驱动或电源电压时,标准和灵敏栅极SCR具有重要价值。 这些器件支持过压保护、电机控制、电源网络开关及各种能量脉冲传输系统。


意法半导体SCR器件的峰值电压高达1200 V、最大电流高达50 A、灵敏栅极触发电流低于1 mA、标准栅极触发电流低于x10 mA。
器件采用SOT-23、SOT-223、TO-92、DPAK、IPAK、TO-202-3、TO-220、RD-91和TO-P3封装。

×
工具与软件 资源 支持和社区
精选 产品



京ICP备14016349号-2

×