意法半导体的RF下变频器符合蜂窝基站的高性能要求,是分立解决方案灵活的高集成度、低成本单芯片替代方案。

STw8210xB系列产品支持介于700 MHz和2.7 GHz之间的四种频率,符合最常见无线标准的要求。

STw8210xB系列的各个器件都带有RF下混频器、IF放大器和RF合成器,以及采用7x7 QFN 44封装的压控振荡器(VCO)。

它们具有以下优势:

  • 高集成度
  • 高性能(高输入线性、8 dB转换增益、10.5 dB的噪声系数和卓越的杂散性能)
  • 灵活性:
    • 可用在接收器上,此时可配置STw8210xB来为每个天线路径提供一个专用LO频率发生器
    • 可采用主/从配置,实现更传统的天线分集方案
    • 可用在传输环回上,此次用户设计还可得益于其卓越的增益平坦度和利用集成式10位DAC来驱动外置PIN二极管,以实现最佳信号电平校准

 

×
资源 支持和社区
精选 产品



京ICP备14016349号-2

×