STの航空宇宙用ダイオードのポートフォリオには、ショットキー(1N58xx、STPSx)およびバイポーラ製品(1N66xx、BYXxx)が含まれています。 これらのデバイスは多くのアプリケーションで極めて優れた性能を発揮し、最大 200Vの逆電圧と最大40Aの順 電流で使用できます。  TO-254、SMD.5、LCC-2B、LCC-2A、およびLCC-2Dパッケージで供給されます。

Resources Support & Community

×