STは、NFCテクノロジーに対応した製品を幅広く提供し、NFCフロントエンド、セキュア・エレメント、およびアンテナのESD保護の需要に応えています。

  • NFCフロントエンド
  •  動的NFCタグ(デュアル・インタフェースEEPROMとも呼ばれています)。求めやすい価格と使いやすさで、データ交換と無線ペアリングでの多くの用途に対応します。
     
  •  NFCトランシーバ。SPIとUARTのシリアル・アクセス機能を備えた統合型の13.56MHzマルチプロトコルRFインタフェースが特徴で、すべてのNFCモード(リーダ/ライタ、ピア・ツー・ピア、およびカード・エミュレーション)をサポートします。
     
  • セキュア・エレメント : SM23YT66(Mifareはオプション)およびST23YT66は、USB2.0、EMVCo、MIFARE™ Classicの各リーダを含め、すべてのセキュア・リーダに対応できるように設計されています。暗号ライブラリと通信ライブラリをすべて組み込み、SPIリンクを通じてSTRFNFCAとのインタフェースを実現します。暗号ライブラリと通信ライブラリを全て組み込み、SPIリンクを通じてSTRFNFCAとのインタフェースを実現します。

 

 

 

×