あらゆる面からNFCテクノロジーの開発と普及に取り組んでいるSTのソリューションは、次の内容を扱っています。

  • SWP-SIM向けに設計され、512KB~1.2MBのFlashを備えたST33ファミリ(MIFAREの有無を選択可能)、組込セキュア・エレメント向けのST33ソリューション、ターミナル・ホスト(ベースバンド)NFCスタック・ファームウェア。
     
  • NFCコントローラ: ST21NFCAは、ターミナル・プロセッサとの全ての接続インタフェースを扱う、すぐに使用できるソリューションを提供します。また、全ての標準RFプロトコル用のドライバも用意しています。マイクロコントローラと組込み不揮発性メモリを統合し、ファームウェアとユーザ機能の効率的で容易なアップグレードを可能にすることで、進化する市場向けの柔軟でオープンなソリューションを実現しています。
  • セキュア・エレメント : ST33ファミリは、セキュリティと性能に対する高度な要件を満たすことを目的に設計され、最新の90 nm Flashテクノロジーと高度なセキュリティ・レベルをARM SC300(セキュアなARM CortexTM-M3)上で組み合わせています。512KB~1.2MBのFlash容量とNFCコントローラ・チップとの接続にSWPインタフェースを備えたST33ファミリは、その比類のない性能と高度なセキュリティ・レベル(CC-EAL5+認定など)により、最近の交通/発券のMIFAREも含め、SIM中心の非接触アプリケーションのプラットフォームとして理想的です。

×