LCDディスプレイのバックライトにLEDを使用すると、CCFLより
·         環境に優しい上に、
·         消費電力が少なく
·         薄い
という利点がもたらされます。
LEDバックライト・システムは家庭用電化製品のトレンドになりつつある薄さという特徴を持っているため、すでにスマートフォン、タブレットPC、GPS機器などの携帯型機器や、TV、PCモニタ、ノートPCといった大型LCDパネル・アプリケーションに広く採用されています。 STマイクロエレクトロニクスの完全な製品およびソリューション・ポートフォリオは、こうしたアプリケーションに今日使用されている最も広範な回路トポロジおよびアーキテクチャに対応しています。

Design

Technical Documentation

Application Notes
Description Version Size
AN2809 AN2809: 6-row / 30-mA LED driver with boost converter for the backlight of LCD panels 2.2 720 KB
AN2810 AN2810: 6-row 85 mA LED driver with boost converter for LCD panel backlighting 1.2 572 KB
AN3981 AN3981: LED array drivers 1.1 3 MB
AN2333 AN2333: White LED power supply for large display backlight 3.3 358 KB

Publications and Collaterals

Brochures
Description Version Size
Brochure Power management guide 05.2016 2 MB
LED drivers for backlighting and lighting applications 2.1 1 MB



×