ハイサイド・スイッチは、厳しい車載環境に対応し、抵抗性、誘導性、容量性負荷に対して、大電流駆動を安全に行うことができます。 この技術には、堅牢かつ低オン抵抗のパワースイッチと、診断、保護、制御機能向けの高精度アナログ回路の両方が求められます。

STのVIPower® ファミリは、負荷の種類および定格電力に対して全負荷範囲をカバーする、車載用の要件を満たすハイサイド・スイッチで構成され、最先端の制御機能および最新の保護機能を備えています。 この技術は、ジャンクション・ボックス、車内 / 車外照明、DCモータ駆動、ならびに12Vバッテリ・ライン保護を必要とする電流分配アプリケーション等、車両システム向けの最適なソリューションが実現します。 

 

VIPower M0-7シリーズ

小型化されたハイサイド・ドライバ・ファミリは、1つの小型パッケージでフルスケールに対応します。

 

Tools & Software Resources Support & Community
Featured Products




×