ハイサイド・スイッチは、厳しい車載環境に対応し、抵抗性、誘導性、容量性負荷に対して、大電流駆動を安全に行うことができます。 この技術には、堅牢かつ低オン抵抗のパワースイッチと、診断、保護、制御機能向けの高精度アナログ回路の両方が求められます。

STのVIPower® ファミリは、負荷の種類および定格電力に対して全負荷範囲をカバーする、車載用の要件を満たすハイサイド・スイッチで構成され、最先端の制御機能および最新の保護機能を備えています。 この技術は、ジャンクション・ボックス、車内 / 車外照明、DCモータ駆動、ならびに12Vバッテリ・ライン保護を必要とする電流分配アプリケーション等、車両システム向けの最適なソリューションが実現します。 

 

VIPower M0-7シリーズ

小型化されたハイサイド・ドライバ・ファミリは、1つの小型パッケージでフルスケールに対応します。

 

VIPower® Zero Series

ST Introduces a new family of high side switches with very low on-resistance and extended current sensing, a perfect combination to drive and protect high-power loads. The VIPower® Zero devices can effectively replace electromechanical relays in automotive applications, such as high-current fan motors, heaters and protected battery lines in electrical power distribution systems.

  • Low on-resistance protected solutions
  • Output re-activation during reverse polarity
  • State-of-the-art and adaptable protection strategy
  • Sophisticated diagnostics
  • Cold-cranking capability (VN7003Axx)

只需点击几下,就能找到合适的VIPower器件!

尝试最新的智能选择器,找到适合您的汽车车身应用的上/下桥臂开关和H-桥。 只需设置一些参数,如电压、拓扑结构、通道数量或负载类型,甚至是电源类型和温度,找到与您的设计完美契合的设置。 然后,下载我们的TwisterSIM热/电模拟器来查看详细的热信息,或者测试特定的角条件。

推出智能选择器

Tools & Software Resources Support & Community
Featured Products




×