STは、車載アプリケーション向けの電圧レギュレータを幅広く取り揃えています。

L49シリーズはBCD4テクノロジを使用し、5Vで最大500mAの負荷電流能力を持つLDO電圧レギュレータのセットを備えています。 PMOSトランジスタのパス・エレメントが、400 / 500 mVという極めて低いドロップアウト電圧と小さな静止電流を保証します。 L49シリーズは、リセット、ウォッチドッグ、およびイネーブル・ピンといった付加機能を短絡および熱保護機能とともに内蔵しています。 

BCD5テクノロジを使用したL5シリーズ は、厳しい回線障害およびノイズ除去要件を満たすように開発されています。

これらの製品は、車体モジュールの電源、ジャンクション・ボックス、計器盤、サンルーフ、ドア・モジュール、キーレス・エントリなどのあらゆる車載アプリケーションに適しています。

Resources Support & Community

×