STの2チャネルおよび4チャネル・ユニティ・ゲイン・クロック分配回路は、出力ごとに個別のクロック・イネーブル・ピンを備えています。 クロック出力が駆動するデバイスは絶縁されており、デバイス間の干渉が最小限に抑えられています。 各クロック・バッファを無効にして電力消費を抑え、携帯型機器のバッテリ寿命を最適化できます。

1つのマスター・クロックを複数のクロック・ドメインに分配することで、GSM、Bluetooth、WLAN、WiMAX、またはその他のRF通信をサポートする回路や、セット・トップ・ボックス・アプリケーション内の回路に、設計者が個別のクロック・ソースをいくつも用意する必要がなくなります。

Support & Community
Featured Products

×