STの衛星放送用アクセサリには、衛星放送アンテナ用LNBや衛星放送用セット・トップ・ボックスに使われるチャネル・ルータがあります。

衛星チャネル・ルータは以下の機能および利点を提供します。

  • 屋根の上のアンテナで受信した衛星信号を、家庭内やアパート全体に散らばる複数の受信機に容易かつ経済的に中継できます。
  •  1本のケーブルに最大8つの信号を組み合わせることができます。
  • いくつかのデバイスと組み合わせて、対応する数のサブバンドを生成し、まとめて多重化できます。
Support & Community



×