Advanced STB decoder with integrated DVB-T/DVB-C demodulator

回路ダイアグラム

0 ダウンロード

リソース

技術文書

製品スペック
Description バージョン サイズ
DB0951 DB0951: Advanced STB decoder with integrated DVB-T/DVB-C demodulator 1.3 71 KB

Publications and Collaterals

フライヤー
Description バージョン サイズ
Decoders for hybrid DTT/cable/IPTV platforms 1.0 490 KB

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ Grade RoHS Compliance Grade Material Declaration**
STI7162-DUD NRNDFPBGA700 27x27x2.19-Ecopack2
STI7162-BUD NRNDFPBGA700 27x27x2.19-Ecopack2
STI7162BBUD NRNDFPBGA700 27x27x2.19-Ecopack2
test

(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.

×