STは、あらゆる市場要件に対応するショットキー・ダイオードや超高速整流ダイオード・ソリューションを提供します。STの最新ダイオード製品のショットキー技術を用いたMシリーズは、アバランシェ耐性が向上し、小型PowerFLAT™パッケージによって、より大きな電流を対応することができるようになりました。
フリップチップやSOD-923パッケージに封止された小信号ショットキー・ダイオードにより、特に携帯通信機器の厳しい省スペース要件を満たすことができます。

高効率整流やフリーホイール機能向けに、STの新しい電界効果整流ダイオード(FERD)ファミリが、コンバータの電力密度を向上させます。

パワー・コンバータ・アプリケーションにおいては、シリコン・ダイオードの動作温度と電力密度はほぼ限界値にまできているといわれていますが、STの第1世代および第2世代のシリコン・カーバイド製品は、最良の信頼性を提供することができます。

AndroidとiOSに対応している無償のST Diode Finderアプリにより、あらゆるシステム設計要件に最適なダイオードの選択を容易にします。

製品ラインナップ eDesignSuite ツール & ソフトウェア リソース サポート & コミュニティ
推奨製品



×