STの超高速ダイオードのポートフォリオは、AEC-Q101規格に適合しており、多くの車載機能に使用されるDC-DCコンバータを対象にしています。 これらの専用製品は、最低-40 °C~最高+175 °Cの接合部温度で動作することが保証されています。パーツ番号に付加された記号「Y」は、その整流ダイオードが車載バージョンであることを示します。

これらの車載グレード製品は、最も厳格な国際自動車品質要件に準拠するために、ダイ・レベルと完成品レベルで特別なスクリーニング・マトリックスを実施しています。
 

EV, HEV go far with STTH3010-Y and STTH6010-Y

The new AEC-Q101-qualified 30-amp STTH3010-Y and 60-amp STTH6010-Y, are both 1000 V rated and housed in DO-247 package. Thanks to an excellent forward recovery time (tfr) of 450 ns and 750 ns respectively, while maintaining a low forward voltage of 1.3 V at the maximum average forward current, these very fast diodes significantly reduce the commutation losses in output rectification circuits. These perfectly fit EV and HEV boost circuitry.

Tools & Software Resources Support & Community
Featured Products

×