これらの超低消費電力製品ラインは、携帯型機器などの消費電力が重要である広範なアプリケーションをサポートしています。STは、8bitのSTM8コアをベースとしたST初の超低消費電力ファミリであるSTM8Lを発表しました。 STM32Lファミリにも使用しているST独自の超低リーク・プロセスにより、STM8Lは、最小消費電力モードで0.30µAという超低消費電力を特長としています。

このファミリは、3つの異なるライン(STM8L101、STM8L151、STM8L152)を持ち、STM8Lはとりわけ省電力に留意した多くのアプリケーションをサポートするのに最適のファミリとなっています。

  • STM8L101 ライン
    • 最小消費電力モード:0.30 µA
    • 動的実行モード:150 µA/MHz
  • STM8L151 / 152 ライン
    • 最小消費電力モード:0.35 µA
    • 動的実行モード:180 µA/MHz
  • STM8L162 ライン
    • 最小消費電力モード:0.35 µA
    • 動的実行モード:180 µA/MHz
  • STM8L051 / 052 バリュー・ライン
    • 最小消費電力モード:0.35 µA
    • 動的実行モード:180 µA/MHz

Product Tree Tools & Software Resources Support & Community



×