Partners
コミュニティ
メディアセンター
投資家情報(IR)
イベント
イノベーション & テクノロジー
持続可能性
顧客満足度
採用情報
STM8S103/105アクセス・ラインは、STの汎用8bitマイクロコントローラのスタンダード・ラインです。 低価格のバリュー・ラインからのアップグレードの第一歩として、STM8S103/105アクセス・ラインはさまざまなパッケージ、メモリ容量、機能、および工場でのプログラミング・サービスを提供します。
ST独自の16 MHzコアをベースとし、タイマ、インタフェース(UART、SPI、I²C)、10bit ADC、内部/外部クロック制御システム、ウォッチドッグ、自動ウェイクアップ・ユニット、および統合シングルワイヤ・デバッグ・モジュールのフル・セットの機能を備えています。
STM8S103/105アクセス・ラインは、最大32 KBのFlashプログラム・メモリ、最大1 KBのデータEEPROM、および最大2 KBのRAMを備え、32、44、および48ピンのパッケージで提供されます。 生産規模が重視される、産業、コンピュータ、およびコンスーマ市場におけるメインストリーム・アプリケーションに最適です。
STM8 MCUs Community
Get help, collaborate, connect, learn and share
STM8 now expanding to 8-pin
Essential features set at the most affordable price !
All rights reserved © 2018 STMicroelectronics
サイトのご利用条件 |
Sales Terms & Conditions |
個人情報保護方針 |
お問合せ