STの900~1,300V IGBTは、動作周波数が最大100kHzのアプリケーションに3A~40Aの範囲の最大コレクタ電流を供給します。 設計最適化のために調整されたアンチパラレル・ダイオードを内蔵したバージョンも利用できます。 この電圧範囲は、ST独自の標準パンチスルーPowerMESH技術と新たに導入したトレンチゲート・フィールドストップ技術によって達成されます。

これらの900~1300V IGBTが対象とするアプリケーションには、モータ制御、誘導加熱、太陽光発電、UPS、溶接、照明などがあります。 D2PAK、DPAK、ISOTOP、Max247、TO-220、TO-220FP、TO-247、TO-247(長リード線)、TO-3PFパッケージで提供されます。

IGBT 1200v

×