ST Life.augmented

BCD(双极-CMOS-DMOS)

BCD(双极-CMOS-DMOS)是一项重要的电源IC技术。意法半导体于80年代中期发明了这项当时极具创新性的技术,此后一直不断发展改进。BCD是一系列硅工艺,每一种都将3种不同制程的优势整合到了单个芯片上:双极晶体管的精密模拟功能、CMOS(互补性金属氧化物半导体)的数字设计和DMOS(双扩散金属氧化物半导体)的电源和高压元件。
 
BCD (BIPOLAR-CMOS-DMOS)

这种技术组合带来了诸多优势:更高的可靠性、更弱的电磁干扰和更小的芯片面积。BCD应用广泛,并且得到了不断改进,满足了电源管理、模拟数据采集和功率致动器领域内各种产品与应用的需求。

满足各种应用的需求

凭借20多年来积累的工艺开发和芯片生产方面的专业知识,意法半导体推出了一系列独特的BCD制程,每一种都能满足特定的应用需求,并且在功能、性能和成本之间实现最佳均衡。

它们可以划分为2种BCD工艺:

  • 高压BCD,能够让低压控制电路和典型电压能力高达800V的超高压DMOS级在同一块芯片上可靠共存。在SOI(绝缘体上硅)基板上集成BCD满足了电子医疗、汽车安全和音频领域内特定高价值应用的需求。
  • 高密度BCD,受在相同芯片上整合越来越复杂和多样化的功能以及在各种应用环境下保证实现高质量和高可靠性的需求推动。
High Density  High Voltage BCD

推动BCD创新

凭借其在“延伸摩尔定律”和“超越摩尔定律”半导体技术领域的专业知识,意法半导体能够提供最佳的BCD解决方案。通过整合采用一套创新技术设计而成的DMOS架构,并利用先进的晶圆加工厂,意法半导体的BCD实现了同类中最佳的性能和最先进的工艺节点。

此外,意法半导体还能够定制BCD技术,从而更好地满足要求最严苛的市场需求,包括汽车、航空航天和某些工业市场。意法半导体从最早的开发阶段即能够将目标应用的所有特异性考虑在内,从而为用户提供定制解决方案。

利用技术、设计和应用之间强大的协同效应,意法半导体还提供丰富的开发工具,在设计阶段为用户提供帮助,从而迅速推出功能强大且性能稳定的产品。

借助于20多年来积累的独特技术知识,意法半导体提供无与伦比的技术支持,保证为其用户实现最佳的BCD体验。