ST Life.augmented

联网光伏微逆变器

基于微型逆变器的架构由2大功能模块组成,如图所示。

  • 微型逆变器实现了面板级电源转换级(具有MPPT功能的DC-DC和DC-AC)、通信功能和AC电网连接。 这样,各个面板可以直接与AC电网并联。
  • 数据集中器收集来自于所有微型逆变器的数据(电压值、电流值等),然后将其发送至本地或远程监控接入点。

该架构具有下列优势:

  • 产能更高:MPPT可以将面板级系统产能增至最高水平
  • 面板级通信与监测功能
  • 更灵活:随着时间的流逝,装机容量可以扩展
  • 最可靠:1个微型逆变器发生故障不会影响系统产能

以下电路图能够帮助您从大量推荐产品中选出最符合您的功能模块要求的产品。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN3392: Designing with the SPV1020, an interleaved boost converter with MPPT algorithm
1.0 5,700 KB
pdf
AN4068: ST7580 power line communication system-on-chip design guide
2.0 6,023 KB
pdf
AN4242: New generation of 650 V SiC diodes
1.2 2,463 KB

Presentations & Training Material

Presentations

描述 版本 大小
pdf
Microinverter_marketing_pres
1.1 639 KB
pdf
ST products and solutions for solar energy
5.1 2,135 KB

Publications and Collaterals

Brochure

描述 版本 大小
pdf
Products and solutions for solar energy
Aug 2012 1,318 KB

Magazine

描述 版本 大小
pdf
DC-DC converter for Hybrid Electric Vehicle and EV
406 KB
pdf
Innovative architectures for solar energy applications: st microinverter system solution
1.0 614 KB
pdf
Monitoring of Physical Activity
540 KB
htm
ST MEMS accelerometers to meet new Safety and Security requirements in the PV world
0 KB
pdf
Solar Mobile charging Solutions
443 KB
pdf
Wireless Gaming platform based on Motion MEMS and ZigBee
704 KB
Feedback Form
Customer Feedback