在临床诊断和治疗解决方案领域,意法半导体推出了面向下列应用的解决方案:-
- 用于存储和传输数据的临床诊断与病患监护应用
- 具有显示控制、数据记录和语音处理等功能的AED
- 呼吸机辅助设备和输液泵之类的治疗解决方案通常需要更智能、更灵活的器件。
这些器件必须能够提供高度可靠且精确的结果,同时还要能够在大量信息的基础上进行复杂的计算。意法半导体利用其基于ARM Cortex M0、M3与M4处理器内核的低功耗、高性能8和32位微控制器提供了很多集成选项。
意法半导体的其它先进技术满足了对其它关键特性的需求,例如连接功能、温度和压力测量与节电。支持临床诊断和治疗解决方案的新器件包括
- MEMS运动和压力传感器
- 温度传感器、数字
- MEMS麦克风
- 触摸屏控制器。
- 用于实现连接功能的RF和蓝牙通信IC与模块。
- EOS和ESD保护器件
- RF集成式无源器件(IPD)
- EMI滤波和信号调节。
- 集成式诊断质量ECG模拟前端
- 带有RF和I2C接口的双接口EEPROM
- 电源管理器件