ST Life.augmented

通用电机控制交流驱动器

这类电机一般用于不需要连续运转模式的交流应用。 交流通用电机驱动电路采用相位角极化技术控制转速。 这种方法由改变加给电机的 RMS 电压组成。 这种情况下,电压是双向开关三极管(Triac)点火角的函数。 ACST 系列开关器件高换向能力可以快速改变点火角。 导通角 (α),即点火角,理论变量为0°至180°。 ST 提供广泛的产品选择,满足这种应用各方面的要求,帮助您实现高度可靠的稳定性目标。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN1448: How to reduce 3rd harmonics with ST6200C motor control software
1.5 156 KB
pdf
AN2316: Improved ST7LITE05 AC Chopper Driver Solution
1.5 435 KB
pdf
AN422: Improved Universal Motor Drive
1.4 111 KB
pdf
AN4363: How to select the right Triac
1.2 337 KB
Feedback Form
Customer Feedback