ST Life.augmented
apps

交流-直流转换器,按拓扑分类

在开关模式电源(SMPS)内,直接调整并过滤AC电源输入以获得DC电压。 然后,利用电子开关电路在高频(通常介于10 kHz和1 MHz之间)下对DC电压进行转换,从而产生流经高频变压器或电感器的AC电流。 更高的开关频率让我们能够使用更小、更轻、更经济的变压器和滤波电容器。 电感器或变压器之后,调整并过滤高频AC以产生稳定的DC输出电压。 根据电源功率范围、输入电压范围、输出电压、空间约束和效率目标的不同,可以采用不同的拓扑实现最佳均衡。
意法半导体’面向AC – DC转换器的产品主要有:-

  • VIPer II系列集成式高压转换器
  • PWM、PFC和同步整流控制器
  • 高压MOSFET
  • 超高速和肖特基整流器
Feedback Form
Customer Feedback