ST Life.augmented
mmc

嵌入式处理

意法半导体公司在嵌入式处理方面的产品作为电子系统的核心,包括微控制器、数字消费类产品、成像产品、存储器、应用处理器和ASIC等。

我们的全系列微控制器包括:

  • 通用器件:
    • 基于STM8内核的紧凑易用型8位MCU
    • 基于ARM® Cortex™-M系列的32位MCU产品系列,从入门级到超高性能级,满足用户不同的应用需求
    • 容量从1Kb到2Mb,带I2C、SPI和Microwire总线的各类串行EEPROM,包括工业级版本和汽车级版本
  • 高安全性能微控制器,适用于银行卡、IT安全、电子政务、公共交通和移动通信等领域
  • 适用于汽车领域的专用微控制器
  • 适用于工业、计算和通信领域各种应用场合的嵌入式微处理器系列产品

在数字消费类产品领域,意法半导体公司可以为机顶盒、媒体服务器/网关、电视和便携式设备提供种类丰富的媒体应用处理器,其特性包括:

  • 最大程度减少客户平台移植/市场定制成本,优化核心应用,推动新一代特性的发展
  • 28 nm硅技术,实现最大集成度和最高能效
  • 关键数字接口标准的互操作解决方案
  • 智能设备创新—比如我们的顶级图像处理器—为终端用户提供更加智能的产品和特性