意法半导体推出了各种集成式智能TV SoC和支持产品,提供了:
- 双ARM® Cortex™处理器,实现了终极应用,提供了良好的网络电视观看体验
- GoogleTV™、Android™ TV和传统Linux TV软件产品的单芯片支持
- 支持各种格式的3DTV
- 支持基于3D和Adobe Flash的用户界面图形
- 混合广播/宽带平台,提供了流畅的互联网内容观看体验
- 互联网应用、VOD、视频会议和社交网络的高级安全性与技术支持
- 获艾美奖的Faroudja®视频处理技术,例如Faroudja视频优化校准和能够为各种信号源实现出色图像质量的MCTi®
- 家庭网络连接功能和媒体整合器/服务器功能支持
- 经过市场验证的解码架构,支持MPEG-2、MPEG-4(H.264)、VC-1和AVS等压缩标准
利用我们的集成式监控器SoC和支持产品,我们提供了:
- 通过4K x 2K分辨率支持实现了全HD 3D
- 支持3D图形和3D游戏
- DisplayPort 1.2兼容性和多流与菊花链功能
- 利用Faroudja视频处理技术实现了出色的图像质量
- 连接功能:DP1.2、HDMI1.4、DVI-Dual链路、VGA、分量视频
- 灵活的面板接口:eDP、LVDS(双、四通道)
- 模拟和数字音频处理