意法半导体’的DP1.2 MST(多流传输)路由器让我们能够整合2个或更多DisplayPort(单)流或HDMI信号,并将它们作为DisplayPort MST信号进行传输。
它们还允许将DisplayPort MST信号拆分成2个或更多DisplayPort(单流)或HDMI信号。
在DisplayPort配置下,MST路由器能够处理高达4K x 2K(在10 bpc的位深度下,频率为60 Hz)的视频分辨率。 这些路由器适于菊花链显示应用(例如数字标牌和电视墙)、视频中心、笔记本电脑和坞站应用。