ST Life.augmented
mmc

STM32F1 系列

STM32 F1系列主流MCU

STM32 F1系列主流MCU满足了工业、医疗和消费类市场的各种应用需求。凭借该产品系列,意法半导体在全球ARM Cortex-M 微控制器领域处于领先地位,同时树立了嵌入式应用的里程碑。该系列利用一流的外设和低功耗、低压操作实现了高性能,同时还以可接受的价格、利用简单的架构和简便易用的工具实现了高集成度。

该系列包含五个产品线,它们的引脚、外设和软件均兼容。

  • 超值型STM32F100 - 24 MHz CPU,具有电机控制和CEC功能
  • 基本型STM32F101 - 36 MHz CPU,具有高达1MB的Flash
  • STM32F102 – 48 MHz CPU具备USB FS
  • 增强型STM32F103 - 72 MHz CPU,具有高达1MB的Flash、电机控制、USB和CAN
  • 互联型STM32F105/107 - 72 MHz CPU,具有以太网MAC、CAN和USB 2.0 OTG

资源