ST Life.augmented
mmc

STM32W 系列

STM32W系列无线MCU

STM32W产品已将STM32系列推入IEEE 802.15.4无线网络市场,为其带来了出色的射频和低功耗微控制器性能。

  • 嵌入式2.4 GHz IEEE 802.15.4射频
  • 利用ARM Cortex-M3内核实现了同类产品中最佳的代码密度
  • 低功耗架构
  • 带有额外应用集成资源的开放式平台:
    • 可配置I/O、模数转换器、定时器、SPI和UART
    • 主软件库:RF4CE、IEEE 802.15.4 MAC

由于具有高达109 dB的可配置链路总预算和ARM Cortex-M3内核的出色能效,STM32W已成为无线传感器网络市场的完美之选。

STM32W系列包括带有64~256 KB片上Flash存储器和16 KB SRAM的器件,采用VFQFN40、UFQFN48和VFQFN48封装。

STM32W series 32-bit ARM Cortex-M3 MCU