NFC(近场通信)技术是为简便易用且直观的无接触应用实现扩频的关键。 它们面向各种电子器件,例如手机、PDA和其它消费类电子器件。 意法半导体是业界第一家也是唯一一家提供芯片解决方案的公司,能够在全球范围内提供面向NFC设计的产品和解决方案。 该系列产品不仅包括先进的NFC控制器和收发器,还包含一组基于32位Flash的安全型微控制器,满足了SWP-SIM、嵌入式安全元件和microSD SWP安全器件的需求。
标准SIM(与基于ST33的安全型NFC SIM相比)和M2M器件基于ST32系列,是2G/3G/4G移动通信用户与机器验证的核心元件。 意法半导体开发了一种灵活且功能强大的理念,让用户能够满足标准SIM和M2M市场的需求,同时还可以降低风险和开发成本。 ST32系列基于ARM Cortex™-M3内核与Flash技术。 它提供了多种版本,带有256~512KB Flash,能够满足整个Java SIM卡市场的需求。 ST32-M系列由ST32F衍生而来,扩大了温度范围,改善了数据保存和循环功能,让用户能够满足M2M质量要求。 这2个产品系列(ST32和ST32-M)代码兼容。