意法半导体为各个国家的政府和行业合作伙伴提供了最佳安全性、便携性和功能性组合。在国际护照、国民ID、驾照和健康等领域,正在开展重大项目以便利用意法半导体的安全MCU技术升级现有解决方案。
意法半导体电子政务应用专用产品满足了对具有高速接口和大容量存储器的安全加密IC日益增长的需求。它们整合了一个增强型密码处理器(Nescrypt),支持BAC(基本访问控制)、EAC(扩展访问控制)、SAC(补充访问控制)和AA(主动认证)。该平台能够在不到3秒的时间内实现超快速电子护照处理,还支持基于欧洲公民卡(European Citizen Card,ECC)的IAS ECC技术规范。它通过了Common Criteria EAL6+认证。意法半导体的IC是世界首款通过Common Criteria 3.1方法认证并达到EAL6+(AVA VAN 5)水平的安全微控制器。