意法半导体’的SPEAr 系列嵌入式MPU利用先进的架构、芯片技术和IP为复杂的网络 通信、显示与控制应用实现了高计算能力。
SPEAr eMPU是基于32位ARM® ARM926EJ-S或 Cortex™-A9内核的高集成度解决方案,能够运行Linux和/或Android操作系统。
SPEAr能够充当可定制处理器
对于某些应用,创建定制版SPEAr微处理器可以为其带来利润。 意法半导体满足了这种需求,让客户能够开发出带有300K门、600K门或1300K门定制逻辑模块的专用产品。