ST Life.augmented
mmc

存储器

意法半导体提供各种非易失性存储器。 串行EEPROM系列具有1Kb ~ 2Mb的存储容量,提供了不同的串行接口选项:I²C、SPI和Microwire。 它们还符合汽车级产品的要求,采用超薄封装,适于空间至关重要的应用。

创新型双接口EEPROM系列增加了新的性能和功能。 EEPROM存储器组可通过标准I²C接口或ISO 15693 RF接口进行读/写访问。 这种新型无线存储器有助于节省基板电源,并且能够让您轻松、快捷地远程获取电子产品的参数。

意法半导体推出各种RFID读卡器IC和标签IC,适于短程和远程无接触应用。 在13.56 MHz载波频率下,产品符合ISO 14443和ISO 15693 RFID标准的要求。 它们还可以和符合ISO 15693标准要求的近场通信(NFC)器件通信。

NVRAM是一种电池后备SRAM,容量介于16 Kb和32 Mb之间。 该集成式解决方案提供两种封装选项:带有电池的DIP封装和带有SNAPHAT可更换电池的表面贴装SOIC封装。 同时具有计时和时钟功能。

 

Feedback Form
Customer Feedback