ST Life.augmented
sense_power

抗辐射模数转换器

抗辐射模/数(A/D)转换器在大量应用中具有非常出色的性能,包括遥感勘测和成像。 这些器件工作电压为 2.5 V,与 3.3 V I/O 端口兼容,采用 ST CMOS 0.25µm 专有工艺技术。 它们的功耗为 44 mW 至 100 mW,分辨率12位到14位,采样率为 50 MSPS。 器件采用 SO-48 陶瓷封装。