ST Life.augmented
sense_power

抗辐射和Hirel双极晶体管

意法半导体的高可靠性、抗辐射双极晶体管满足高可靠性要求,面向空间应用。 这些器件采用密封封装,例如表面贴装LCC-3、LCC-6和SMD.5,以及通孔TO-254、TO-257、TO-39和TO-18封装。
它们符合ESCC空间规范的要求,满足了100 krad TID辐射性能要求。

这些器件的最大集电极-发射极电压高达160 V、最大集电极电流高达5 A、hFE高达450。

最受欢迎的元件现已开始供应JANS版本。 意法半导体致力于通过速度和电压更高的新型抗辐射产品进一步扩展其产品线,特别是JANS系列。

Feedback Form
Customer Feedback