ST Life.augmented
sense_power

存储器和SIM卡用IPAD

意法半导体开发出了一整套存储卡接口专用IPAD™器件,例如micro-SD卡、T-Flash或SIM卡。

这些器件能够有效过滤800 MHz以上的无线频率,并且利用极低的箝位电压实现了出色的ESD保护。 

这些滤波器采用CSP或微型QFN封装,符合新标准的要求,例如SDA3.0(SDR 104)。 

SD 2.0、SD 3.0紧凑ESD保护及EMI滤波解决方案

支持SD3.0的EMIF06-HSD03F3(Clip-chip 400µ封装)及支持SD2.0的EMIF06-mSD02N16(micro-QFN,16引脚)均采用IPAD技术,集成了上拉和下拉电阻以及ESD保护和EMI滤波。这些器件与0201离散元件解决方案相比,可分别节省高达40%与60%的PCB空间。它们显著降低了设计和布局的工作量,同时集成ESD保护,满足IEC 61000-4-2 4级防护标准。