ST Life.augmented
sense_power

天线调谐器

意法半导体的天线调谐器和可调电容采用由钡锶与钛酸(BST)组成的铁电材料制成,具有质量高和可靠性高的特点。应用这种新型可调材料是一大突破,让RF可调技术能够服务移动无线市场。

意法半导体提供3个基于该可调技术的产品系列:

  • 分立式可调电容器:STPTIC器件
  • 完整的天线调谐器模块:STRAFT器件,由可调电容器制成,整合了高质量电感器,并且被装配到LGA模块中
  • 调谐电路:STHVDAC器件,能够驱动STPTIC和STRAFT器件。这些天线调谐电路可以通过SPI或MIPI联盟开发的新型射频前端(RFFE)接口进行控制
Antenna tuners portfolio

新型天线调谐电路提高了LTE智能手机的性能

新型天线调谐电路提高了LTE智能手机的性能
ST的STHVDAC-253M集成了三个高压DAC,因此可同时在三个不同的频带优化天线性能。它支持扩展模式、触发器、26 MHz工作时钟等所有MIPI RFFE特性,信号更强/信号格更满、掉话更少、下载更快且电池寿命更长。STHVDAC-253M采用倒装片0.4 mm间距封装,用紧凑、经济的解决方案实现了最佳的天线性能。